製品がカートに追加されました

20W タングステン光源 (350 - 2600nm)

20W Tungsten Lamp (Front), #87-299

20W Tungsten Lamp (Front), #87-299 #87-299 (Back)
×
商品コード #87-299 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥250,750
数量 1-4
¥250,750
数量 5+
¥222,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
出力 (W):
20.00
ランプ寿命 (時間):
2000

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
121 x 80 x 67

光学的特性

波長範囲 (nm):
350 - 2600

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA-905

追加情報

補足:
External power supply and AC cord included. Fiber patchcord sold separately.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源

 広帯域ファイバーカップリング用光源は、様々な分光解析アプリケーションでの使用に、またファイバー光源用積分球との組み合わせに最適です。タングステン光源は、可視から近赤外のアプリケーション用にデザインされています。重水素/タングステン光源は、UVから近赤外までのスペクトル域を必要とするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう