製品がカートに追加されました

COHERENT DIAMOND Cシリーズ CO2 レーザー 20W

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー

×
商品コード #37-077 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥483,650
数量 1+
¥483,650
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
空冷方法:
Air
出力 (W):
20
ビーム径公差 (mm):
±0.2
動作デューティ比:
0 to 100% DC
周波数 (kHz):
0 to 100

概要

モデルナンバー:
1165227

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
357 x 92.5 x 154.5
自重 (ポンド):
14.5

光学的特性

偏光状態:
>100:1
波長 (nm):
10,600.00
M2値:
<1.2
ビーム径 (mm):
1.8
ビーム拡がり角 (mrad):
7.5 ±0.5
カラー:
Infrared
バンド幅 (nm):
10,550 - 10,630

性能

出力安定性 (%):
±8

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 40
保管温度 (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

追加情報

補足:
Max. Case Temperature: 60°C
レーザークラス - CDRH:
IV

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、優れたビーム品質や安定性に50,000時間以上の動作時間という信頼性を提供します。レーザーマーキングや彫刻から材料加工に至る広範なアプリケーションに理想的です。Coherent Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、RF電源実装のコンパクトなオプションを提供します。最大出力パワーは20Wから40Wまでで、パルス幅変調 (PWM) で制御可能です。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライ (#17-206) とコントローラー (#37-079) が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう