製品がカートに追加されました

UV吸収フィルターフィルム 508 x 609

×
商品コード #39-426 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1+
¥3,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
508.0 x 609.6
全長 (mm):
609.60
寸法 (インチ):
20 x 24
全幅 (mm):
508.00

光学的特性

カットオン波長 (nm):
400.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Film
カラー:
Clear
波長範囲 (nm):
200 - 750

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 無色透明のフレキシブルなポリエステルフィルター
  • UVA, UVB, UVC光線を吸収するコーティングを付加したPET基板
  • 390nm以下で10%未満の透過率

UV吸収フィルターフィルムは、UVA、UVB、UVCの波長の透過を阻止し、可視照明を透過します。このフィルターは、紫外光線が有害な影響を及ぼすアプリケーションに最適です。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program