製品がカートに追加されました

フレネルレンズ 51 x 51 x -22

非球面フレネルレンズ

×
商品コード #46-394 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,850
数量 1-10
¥4,850
数量 11+
¥4,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fresnel Lens

物理的および機械的特性

中心厚 CT (インチ):
0.06
寸法公差 (インチ):
±0.05
寸法 (インチ):
2.0 x 2.0
寸法 (mm):
50.8 x 50.8
有効径 (インチ):
1.3
コバ厚公差 (%):
±40

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-21.59
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1100
焦点距離 EFL (インチ):
-0.85
格子 (溝) 周波数 (本/インチ):
200.00
屈折率 (nd):
1.49
透過率 (%):
85 (Typical)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
≤80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 負の焦点距離
  • アクリル基板
  • 円形と矩形の形状オプション

フレネルレンズは、薄く平らなアクリル樹脂に、階段状かつ同心円状に鋸波型の溝を密に施したものです。各々の溝が小さな屈折面 (プリズム面)として働くことにより、全体としては一枚の大きなレンズと同じ機能をはたします。ある種のフレネルレンズは拡大鏡としても利用されますが、眼に対するストレスは球面レンズのそれよりも大きくなります。同一焦点距離の場合、板厚の薄いフレネルレンズの光線透過率は、ガラス製のレンズよりも通常高いため、太陽光の集光用途には特に利用されます。またオーバーヘッドプロジェクター (OHP)の拡大投影用レンズとしても広く利用されています。

適切なフレネルレンズを選択するには、そのサイズや焦点距離も重要なファクターですが、レンズにより得られる集光効率や像の品質等も考慮に入れる必要があります。一般に溝のピッチが少ないほど、得られる正立像 (虚像)の品質が高くなるため、拡大鏡等のイメージング用途に適します。一方、溝のピッチが多くなるほど集光効率が高くなるため、この場合はコンデンサー用途に適します。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう