製品がカートに追加されました

Zaber 垂直移動電動ステージ 20mm 500 CPR

Zaber™ の更なる情報へ
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292

20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292

×
商品コード #25-044 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥415,100
数量 1+
¥415,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール:
Yes
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モーターの種類:
2-Phase Stepper
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (Z)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ステージサイズ (mm):
64 x 64
移動量 (mm):
20
精度 (μm):
50, Unidirectional
バックラッシュ (μm):
< 35
全高 (mm):
55 Retracted, 75 Extended
耐荷重 (kg):
10
耐荷重 (N):
100 (Centered Load)
再現性 (μm):
<1
速度 (mm/s):
Max: 48
推力 (N):
200 (Peak)
自重 (kg):
0.57
エンコーダー分解能:
500 CPR

光学的特性

分解能 (μm):
0.09525

電気的特性

駆動電流 (mA):
1500

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Stepping Motor
パワーサプライ:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
PC インターフェース:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • Zaber™ 高精度電動ステージとの互換性により XYZ軸構成へと発展可能
  • 20mmの移動量と最大48mm/秒の移動速度
  • 10kgの耐荷重と20kgのピーク推力
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ 垂直移動電動ステージは、10kgまでの重量物を48mm/秒の最大速度で20mmまで上昇することのできる、ステッピングモータードライブ採用の水平面ステージです。この垂直移動ステージは、コンピューターまたは内蔵のコントローラーとポテンショメーターを介して制御可能です。ステッピングモーター内に500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ 垂直移動電動ステージは、ステージ面を一番下げた時の全高がわずか55mmしかないため、システムインテグレーションを容易にし、Zaber™ 高精度電動ステージ上への設置を可能にしてXYZ軸移動へと発展できます。上面プレート側にはM6とM3の固定用タップ穴があるのに対し、下面プレート側にはM6か ¼-20UNCのねじを持つ部品と固定することができます。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1.8m長 データ通信ケーブル (4p オス⇔M8 メス) #15-299 ¥3,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program