製品がカートに追加されました

ホットミラー 0° 20mm

Hot Mirrors

×
商品コード #62-625 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1-9
¥6,200
数量 10+
¥5,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 ±0.25
全厚 (mm):
1.10

光学的特性

入射角 (°):
0.00
コーティング:
Hot Mirror, 0°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
反射率 (%):
>95, 750 - 1150nm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>90, 425 - 675nm
コーティングスペック:
Surface 1: 0° Hot Mirror
Surface 2: None
波長範囲 (nm):
425 - 1150
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 熱を低減するのに最適
  • NIRやIRの90%超を反射
  • 透過光の85%超を透過

0°と45°の入射角オプションでラインナップするホットミラーは、赤外放射により引き起こされる不要な熱の透過を減らすのに最適です。基板表面に施した誘電体多層膜が可視光の85%を透過し、対する近赤外光や赤外光の90%以上を反射するため、熱による蓄積がシステムにダメージを与えてしまうプロジェクションシステムに適応します。

補足: 高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用をお勧めします。

ホットミラーは、高レベルの熱による温度上昇が懸念される投影器や照明装置にはなくてはならないものです。ホットミラーには、可視光を透過し、NIRを反射する機能を有する特殊コーティングを採用しています。ホットミラーを使用することで、熱レベルを制限し、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 20mm Fixed #64-559 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program