製品がカートに追加されました

ガラス円偏光板 CP42HE 左回リ 20mm

×
商品コード #19-928 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,750
数量 1-9
¥6,750
数量 10+
¥6,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Left-Handed Circular Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
寸法公差 (mm):
±0.20
構造:
Laminated Glass Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
透過率 (%):
42 ±2
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.90

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 未コートと可視域用ARコート付きオプション
  • 左回り円偏光
  • マシンビジョンアプリケーションにおいて耐久性向上

ガラス円偏光板 (CP42HE) は、表面反射やグレアを低減するためにデザインされており、様々な画像アプリケーションに最適にします。この円偏光板は、直線偏光フィルムと1/4波長位相差フィルムを光学グレードのガラス製ウインドウ2枚の間にラミネートしています。ウインドウ基板は、産業用途での剛性や耐久性向上をもたらします。反射防止 (AR) コーティングのオプションは、425 – 700nmの可視光の透過率を高めます。ガラス円偏光板 (CP42HE) は、左回りの偏光回転を行います。本製品を用いた画像アプリケーション例に、マシンビジョン、デジタル画像処理、写真撮影があります。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。