製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能ガラス偏光フィルター 20mm

×
商品コード #47-315 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,650
数量 1-5
¥25,650
数量 6+
¥20,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
<4
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Dichroic Polarizing Film between Glass

光学的特性

コーティング:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
消光比:
10,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
透過率 (%):
25 (for random polarization)
透過率公差 (%):
±2
波長範囲 (nm):
400 - 700
平面度 (P-V):
<1λ
偏光軸マーキング (°) :
±2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-25 to +65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 10,000 : 1の高消光比デザイン
  • 透過軸のマーキング付き
  • 反射ロスを最小化する反射防止膜付き

TECHSPEC® 高性能ガラス偏光フィルターガラス偏光フィルターは、高消光比を実現し、一連のサイズをラインナップします。1枚の偏光板で、400~700nmの非偏光入射の約25%を透過します。ガラス基板には、反射による光量ロスを最小化する反射防止膜が施されています。広範な産業やラボ用アプリケーションに最適です。クロスニコル時に、一般的な偏光板に見られがちな、透過光が青味がかってしまう現象は一切ありません。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。