製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 反射型ディフューザー 反射強化アルミコート 20mm

Reflective Diffusers

Reflective Diffusers

×
商品コード #12-452 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,500
数量 1-10
¥4,500
数量 11+
¥3,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Reflective Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 ±0.25
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
全厚 (mm):
1.60 (nominal)

光学的特性

コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波長範囲 (nm):
450 - 650

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UV や IRの拡散用途に最適
  • 保護膜付きアルミか保護膜付き金コート
  • #120のサンドブラスト面

反射型ディフューザーは、紫外 (UV) や赤外 (IR)の拡散アプリケーション用にデザインされており、当該スペクトルにおいて透過型のディフューザーよりも高い効率が得られます。この拡散板は、拡散反射面として機能するサンドブラスト加工した金属コート面を採用します。この面で反射された入射光は、拡散強度のパターンを持つように変換されます。反射型ディフューザーは、UVかIRスペクトルにおいて各々高い反射率が得られる反射強化アルミか保護膜付き金コートが施されています。最小5mm径までの標準サイズをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう