製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

20mm Dia. 515nm 45°, Yb:YAG Laser Line Mirror

Yb:YAG ZERODUR レーザーミラー

×
商品コード #26-886 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,750
数量 1+
¥26,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.20
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
3.00 +/-0.2

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
515
波長範囲 (nm):
509 - 520
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
入射角 (°):
45
反射率 (@設計波長) (%):
99.8
コーティング:
Laser Mirror (515nm)
コーティングスペック:
Rabs > 99.80% @ 515nm @ 45° AOI Ravg > 99.5% @ 509 - 520nm @ 45° AOI
コーティングタイプ:
Dielectric
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 515nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  •  Yb:YAGの高調波で >99.8%の反射率
  •  高いレーザー損傷閾値スペック

Yb:YAG ZERODUR レーザーミラーは、ZERODUR®基板の極めて低い熱膨張係数をTECHSPEC® Yb:YAG用ミラーコーティングと組み合わせています。±0.10 x 10-6/℃の熱膨張係数 (CTE) をもつこのミラーは、光学部品が温度変化に晒されるアプリケーションに最適です。Yb:YAG コーティングは、パルスと連続波レーザーの両方に対応する高レーザー損傷閾値があります。Yb:YAG ZERODUR レーザーミラーは、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を使ってデザインされています。本ミラーは、レーザーアブレーションや溶接、穴あけ、切断、焼結をはじめとするレーザーアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう