製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 ZERODUR製誘電体膜ミラー 320-450nm 20mm

×
商品コード #24-013 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,100
数量 1-5
¥24,100
数量 6+
¥19,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
3.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
コーティング:
Dielectric Mirror (320-450nm)
コーティングタイプ:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
波長範囲 (nm):
320 - 450
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 0-45°入射用にデザインされたUV, 可視光, およびNIR用反射コーティング
  • ZERODUR®製 金属膜コート付きミラー もラインナップ

TECHSPEC® ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラーは、広い波長域にわたる高反射率とゼロに近い熱膨張係数 (CTE) を組み合わせ、温度変動が光学性能に影響を与える可能性のあるレーザーアプリケーションに最適にします。ZERODUR® 基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/℃で、合成石英をはじめとする大抵の硝種より1桁低い値です。0-45°の入射角と99%超の平均反射率でデザインされたコーティングを採用する本誘電体膜ミラーは、金属膜ミラーよりも高い反射率を実現し、エネルギー損失を最小化することでシステムのスループットを向上させます。TECHSPEC® ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラーは、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、レーザー通信をはじめとするUVからNIRまでのビームステアリングや折り返しアプリケーションに最適です。 

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 20mm Fixed #64-559 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう