製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン用キューブ型偏光B/S 1064nm 20mm

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
商品コード #48-579 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,500
数量 1-5
¥40,500
数量 6+
¥32,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90.00
構造:
Cube
寸法 (mm):
20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
±3
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
設計波長 DWL (nm):
1064
消光比:
1000:1
p偏光の透過率 (%):
>95
s偏光の反射率 (%):
>99.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 共通のダイオード、ガス、固体レーザー用にデザイン
  • s偏光の光を反射、p偏光の光を透過
  • 高消光比

多くの共通レーザー波長用にデザインされたTECHSPEC® レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッターは、ランダム偏光のビームを2つの直線偏光成分に分割します。s偏光の光を90°に曲げて反射し、対するp偏光の光を透過します。どのビームスプリッターも、一対の精密な直角プリズムを接着して一体化し、透過波面精度の最小化と、入射ビームと透過出射ビーム間の平行性を卓越したものにします。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう