製品がカートに追加されました

大口径用ジンバルマウント 203.2mm

大口径用ジンバルマウント

大口径用ジンバルマウント

大口径用ジンバルマウント
×
商品コード #17-412 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥328,100
数量 1-4
¥328,100
数量 5+
¥311,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
チップ方向角度範囲 (°):
±6.5
光学素子の保持方法:
Three Spring-Loaded Clips
光軸高さ (mm):
158.80
調整ネジのタイプ:
Micrometer
固定可能な素子のサイズ (インチ):
8
光軸高さ (インチ):
6.25

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
190
チルト方向角度範囲 (°):
±6.5
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
40

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
203.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • チップとチルト方向の精密アライメント用ジンバル機構
  • 4" (101.6mm)、4.25" (108mm)、6" (152.4mm)、8" (203.2mm)、10" (254mm)、および12" (304.8mm) 径オプティクスに対応
  • システム実装用にインチねじやミリねじのブレッドボード上に直接固定
  • 小径オプティクス用の精密ジンバルマウントもラインナップ

大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに理想的です。このジンバルマウントは、4.25" (4"素子用のアダプター付き)、6"、8"、10"、および12"径のオプティクスに対応します。ジンバル機構は、光学面上の回転軸中心の維持と、マイクロメーター駆動によるチップとチルト方向の精密調整を融合し、ビーム光路の正確な制御を可能にします。大口径用ジンバルマウントは、ブレッドボードへ直に設置可能な固定用スロットを装備し、ビーム光路に対して0°あるいは45°で設置できます。固定用スロットは、M6 と ¼-20UNC の両方のねじに対応しています。

技術情報

 寸法
固定可能な素子サイズ (mm)

固定可能な素子サイズ (インチ)

A

開口径 (mm)

B

固定可能な素子の最大厚さ C (mm)

C

光軸高さ (インチ)

D

光軸高さ (mm)

D

101.6/108.0 4/4.25 92 20 3.5 88.9
152.4 6 140 30 4.5 114.3
203.2 8 190 40 6.25 158.8
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう