製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ステンレス製マウントポスト M6 203.2mm

×
商品コード #59-764 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,950
数量 1+
¥1,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
雄ねじ:
M6 x 1.0

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
8.0
全長 (mm):
203.20
直径 (インチ):
0.5
直径 (mm):
12.70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

対象製品の補足事項

Adapter #58-985 is included. Additional thread adapters available separately.

製品群全体の紹介

  • 片側にM4 x 0.7かM6 x 1.0の雄ねじ、他方の端にはM6 x 1.0のタップ穴を採用
  • 雄ねじ側に付け替え可能なオス-オス型アダプター、他方の端のタップ穴に着脱可能なセットスクリュー付属
  • 様々な全長でラインナップ
  • インチねじタイプもラインナップ

TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト (ミリねじタイプ) は、メイン支柱部に全長6.35mmのオス-オス型アダプターが付いており、本ポストとあらゆる光学マウント間に接続的互換性を持たせるために、他のねじ規格のオス-オス型アダプターに容易に付け替え可能です。この付属のオス-オス型アダプターを取り外すと、メイン支柱部にはM4のタップ穴が現れます。どのポストにも、六角レンチや他のツールを挿入するための貫通穴があり、ポストを回すのも楽に行えます。各ポストにはねじ規格がレーザー彫刻されているため、ねじの識別や実装を素早く行うことができます。TECHSPEC ステンレス製マウントポスト (ミリねじタイプ) は、様々な全長で販売されます。インチねじタイプもラインナップ。

技術情報

#68-231 ミリねじポストキット, M4 雄ねじ付き
商品コード 品名 入り数量
#58-950 25.4mm長 ステンレスポスト 1
#58-951 38.1mm長 ステンレスポスト 1
#58-952 50.8mm長 ステンレスポスト 2
#58-954 76.2mm長 ステンレスポスト 2
#58-955 101.6mm長 ステンレスポスト 2
#58-956 152.4mm長 ステンレスポスト 1
#58-957 203.2mm長 ステンレスポスト 1

#68-232 ミリねじポストキット, M6 雄ねじ付き
商品コード 品名 入り数量
#59-757 25.4mm長 ステンレスポスト 1
#59-758 38.1mm長 ステンレスポスト 1
#59-759 50.8mm長 ステンレスポスト 2
#59-761 76.2mm長 ステンレスポスト 2
#59-762 101.6mm長 ステンレスポスト 2
#59-763 152.4mm長 ステンレスポスト 1
#59-764 203.2mm長 ステンレスポスト 1
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう