製品がカートに追加されました

ペリクルB/S 203.2mm 50R/50T 632.8nm

Pellicle Beamsplitters

×
商品コード #19-311 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥271,550
数量 1+
¥271,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Pellicle Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
203.2
構造:
Pellicle
直径 (mm):
222.25
ハウジング:
Black Anodized Aluminum
全厚  (μm):
2 +0.3/-0.0

光学的特性

コーティング:
Dielectric
コーティングスペック:
50/50 @ 632.8nm
設計波長 DWL (nm):
632.8
屈折率 (nd):
1.5
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50 ±5%
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
9.53
固定用ねじ径:
6-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

ペリクルビームスプリッターは、非常に薄いニトロセルロース膜をアルミ合金製のフレームに均一に張ったもので (接着固定)、その非常に薄い膜厚から、膜の裏面反射によるゴースト像の発生が実質ありません。システム実装を容易にするため、ペリクルビームスプリッターのフレーム裏面側には固定用のタップ穴が付いています。ペリクルビームスプリッターは、機械的衝撃や気候の変化に耐性はあるものの、ペリクル膜への損傷を防ぐため、埃や噴霧がかからないよう十分注意する必要があります。高い湿度 (>55%) の環境ではペリクル膜の張力が一時的に失われる可能性があります。湿度が下がれば、膜は通常の張力に戻ります。

補足: 取り扱いの際には細心の注意を要します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう