製品がカートに追加されました

光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2")

×
仕様を選択
対応光学素子径 (インチ):
商品コード #36-465 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,250
数量 1-9
¥24,250
数量 10+
¥21,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
内径 (インチ):
2.06 x 32 TPI
対応するキネマティックマウント :

物理的および機械的特性

有効径 CA (インチ):
1.81
有効径 CA (mm):
46.0
最大直径 (mm):
69.9
外径 (インチ):
2.25 x 20 TPI
構造:
Black Anodized Aluminum
最大直径 (インチ):
2.75
対応光学素子径 (インチ):
2.00

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0 - 50.8
固定可能な素子の板厚 (mm):
<22.4
固定できる素子の板厚 (inches):
<0.88
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品一覧

 対応光学素子径 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1.00
2.00
3.00
4.25

さらに詳しく

  • 大口径オプティクス用のロバストなレンズホルダー
  • ポスト上に設置するための¼-20UNCのタップ穴付き
  • 光学セルマウントに固定し、キネマティック移動も可能

光学セルアッセンブリは、セル (鏡筒部本体)、着脱可能なサーマルスペーサー、ねじリングの3点で構成され、25.4~108mm (1”~4.25”)径の光学素子を固定します。各セルには、¼-20UNCのタップ穴が施されており、同ねじ規格のマウントポスト上に設置して、ブレッドボード上に設置することができます。セルの背面側には、特定のねじ込み加工が施されているため、光学セルマウントの開口部にねじ込んで、より制御されたアライメントも可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

 
Inner Diameter Outer Diameter Clear Aperture Max. Outer Diameter Stock No.
1.06-32 TPI 2.25-20 TPI 0.81" 2.75" #36-461
2.06-32 TPI 2.25-20 TPI 1.81" 2.75" #36-465
3.06-32 TPI 3.25-20 TPI 2.81" 3.75" #36-466
4.37-32 TPI 4.625-20 TPI 4.06" 5.12" #57-871
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program