製品がカートに追加されました

ファイバーカップリング ターンキーレーザー 589nm x 200mW

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
商品コード #19-506 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,435,000
数量 1-9
¥1,435,000
数量 10+
¥1,292,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<10
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
動作平均寿命 (MTTF):
10000

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
142.5 x 60 x 50
Beam Height from Base Plate (mm):
27.4

光学的特性

波長 (nm):
589.00
波長公差 (nm):
±2
カラー:
Yellow
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.22

電気的特性

出力 (mW):
200
出力安定性 (%):
<2% RMS over 4 hours
変調周波数 (kHz):
1

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
88 x 145 x 83
要求電源:
90-264VAC
出力タイプ:
Fiber Coupled
コネクター:
SMA

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 複数の色と発振波長をラインナップ
  • 顕微鏡アプリケーションに最適
  • TEクーラー搭載

低価格ターンキーレーザーは、卓越したビーム品質に最大200mWまでの外部出力を用意します。本レーザーは、インテグレーションを簡略化するコンパクトデザインを採用し、コントロールボックス経由で外部出射パワーの手動調節を可能にします。どのレーザーも、TEクーラーとデジタル変調かアナログ変調を可能にする柔軟なインターフェースを搭載します。複数の色や発振波長をラインナップ。低価格ターンキーレーザーは、研究開発やフローサイトメトリー、顕微鏡照明といったアプリケーションに最適です。

補足: コントロールボックスとパワーサプライ付属。ファイバーカップリングレーザーは、SMA905コネクターが付いた1m長ファイバーを装備します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program