当社ではこの種類のCookieは使用していません。
XY軸ポジショニングテーブルは、XとY軸両方向で迅速かつ容易に位置取りをするのに理想的なプラットフォームです。200mm移動でボールベアリングガイドを採用するXY軸ポジショニングテーブルは、手で自由に動かせるボールベアリングスライドを採用し、ナイロン製止めねじ装備によりテーブル位置を固定することができます。70mm移動でラックピニオンを採用するXY軸ポジショニングテーブルは、積み重ねた2つのラックピニオン移動を用いてより正確な位置取りを可能にします。70mm移動テーブルの耐荷重は10kgまで、対する200mm移動テーブルは15kgまでをサポートします。XY軸ポジショニングテーブルは、パーツやシステムを自由かつ頻繁に移動する必要のあるラボ内で良好に機能します。70mm移動テーブルの上面プレート (φ100mm) と下面プレート (100mm角) は、4本のM4ネジを介して取り外し可能で、配置を上下逆さまに変えて使用することもできます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地