製品がカートに追加されました

Zaber 高精度電動ステージシステム 200mm 200CPR エンコーダ

Zaber™ の更なる情報へ
#15-288, 200 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

#15-288, 200 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

×
商品コード #22-220 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥430,500
数量 1+
¥430,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モーターの種類:
2-Phase Stepper
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Needle Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
45 x 340.4
移動量 (mm):
203.2
精度 (μm):
60 (Unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<12
全高 (mm):
21
耐荷重 (kg):
10
平行度 (μm):
<25
再現性 (μm):
<3
速度 (mm/s):
0.00003 to 26
自重 (kg):
0.46
エンコーダー分解能:
200 CPR
トータルトラック (mm):
253.60

光学的特性

分解能 (μm):
0.05

電気的特性

最大動作電流 (mA):
350

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Lead Screw
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
PC インターフェース:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能

Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、ステッピングモーターとビルトインコントローラーを搭載するコンピューター制御の一体型直進ステージです。Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、コンピューターのRS-232通信ポートに直接接続することができ、付属のソフトウェアにより、ステージの移動距離や位置をコントロールするための簡便性を提供します。加えて、手動制御のポテンショメーターにより、スムーズなマニュアル移動も可能にします。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足:標準的なインチねじやミリねじ規格のブレッドボード上に本製品を固定する際は、下面プレート用アダプタープレート (別売り) をお求めください。アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。70mm角のTECHSPEC® ステージ製品を固定する場合は、上面アダプタープレート #68-644 をご使用ください。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
上面プレート用アダプタープレート (コントローラー内蔵電動ステージ用) #68-644 ¥13,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
下面プレート用アダプタープレート (コントローラー内蔵電動ステージ用) #68-645 ¥10,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Z軸ブラケット (コントローラー内蔵電動ステージ用) #68-343 ¥13,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program