製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Gorilla ガラスウインドウ 200mm x 1.1T

Gorilla® ガラスウインドウ

Gorilla® ガラスウインドウ

Gorilla® ガラスウインドウ Gorilla® ガラスウインドウ
×
商品コード #21-240 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1-5
¥13,900
数量 6+
¥10,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

化学強化サイクル (時間):
8
タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
180.00
直径 (mm):
200.00 ±0.25
全厚 (mm):
1.10 ±0.05
端面:
Fine Ground and Seamed
ポアソン比:
0.22
ヤング率 (GPa):
70

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.39

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 化学強化した薄板ガラス
  • 表面キズに高い耐性
  • 電子ディスプレイ用に最適

TECHSPEC® Gorilla® ガラスウインドウは、表面欠陥の伝播を抑えるために化学的に強化されています。この薄板ウインドウは、優れた表面品質と卓越した耐傷性があります。350 - 600nmまで90%超の透過率をもつ本製品は、民生用や産業用アプリケーションでの優れた電子ディスプレイ用保護カバーになります。Gorilla ガラスウインドウは、ノートパソコン、テレビ、および携帯電話などのハイエンド・ディスプレイデバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。その優れた耐久構造から、最も要求の厳しいアプリケーションにも最適です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう