製品がカートに追加されました

ビームステアリングASSY 20mm

#67-363 ビームステアリングASSY 20mm

#67-363 ビームステアリングASSY 20mm

×
商品コード #67-363 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,900
数量 1-10
¥60,900
数量 11+
¥56,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Beam Steering
光学部品のタイプ:
Circular
レンジ:
360° Horizontal, 6° Tilt

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum & Stainless Steel
ポスト径 (mm):
20.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • すぐに使えるビームステアリングASSY
  • 100TPI (0.25mmピッチ)の高分解能キネマティックマウント使用
  • 安定性の高いø20mm極太ポスト仕様もラインナップ

 ビームステアリングアッセンブリは、レーザーホログラフィや干渉用途、また光学ビームの進行方向を正確に変える必要のある既存のセットアップやシステムなど、多くのアプリケーションに適合します。ø12.7mmの標準的ポストを採用したø12.7mm仕様のアッセンブリは、スロットベースプレート、300mm長のメインポスト (支柱部)、6°の角度調整が可能な0.25mmピッチのキネマティックマウント2機で構成されます。土台部にスロットベースプレートを採用したことにより、インチねじ規格 (¼-20UNC)やミリねじ規格 (M6)のブレッドボード製品への固定に適します。キネマティックマウントは、メインポストを軸に360°水平に回すことも可能です。これに対し、ø20mm仕様のアッセンブリは、高次元の安定性を求めるアプリケーション用にデザインされています。土台部に大型のスロットベースプレートを採用します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program