製品がカートに追加されました

Acktar 黒色ピンホール 9.53mm アンマウント 200um

Acktar の更なる情報へ

Acktar Blackened Pinholes (unmounted)

Acktar Blackened Pinholes	(unmounted)
×
商品コード #12-168 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,750
数量 1-9
¥19,750
数量 10+
¥17,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Unmounted
モデルナンバー:
PA-1-2-200

物理的および機械的特性

外径 (mm):
9.53 ±0.1
構造:
Stainless Steel
開口径 (μm):
200 ±3
全厚  (μm):
17 nominal

光学的特性

コーティング:
Magic Black™

材料特性

吸収率:
99

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ

Acktar 黒色ピンホールは、Acktar Magic Black™黒色コーティングの採用により、極端紫外 (EUV) から短波赤外 (SWIR) まで広帯域低反射率特性を実現します。このコーティングは、アウトガスを殆ど出さずに380℃までの温度に使用することができます。Acktar 黒色ピンホールは、ピンホール端面部を含む両面にコーティングが施されており、アンマウントバージョンの他に、光学システム内への容易な実装を可能にする25mm径のマウントバージョンをラインナップします。ステンレス鋼基板の本ピンホールは、光源からの後方反射や後方散乱を低く抑える必要のある空間フィルタリングアプリケーションに理想的です。

補足: 特注のアパーチャーオプションはお問い合わせ下さい。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。