製品がカートに追加されました

Acktar 黒色ピンホール 12.7mm マウント 200um

Acktar の更なる情報へ

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted) Acktar Blackened Pinholes	(unmounted) Acktar Blackened Pinhole compared to an uncoated steel pinhole
×
商品コード #16-826 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,750
数量 1-9
¥19,750
数量 10+
¥17,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
マウント部の直径 (mm):
12.7 ±0.2
吸収率:
99
全厚  (μm):
20 nominal

概要

タイプ:
Mounted
モデルナンバー:
PA-1-2-200-05

物理的および機械的特性

外径 (mm):
12.7 ±0.2
構造:
Stainless Steel
開口径 (μm):
200 ±3

光学的特性

コーティング:
Magic Black™

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
2.0 ±0.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ

Acktar 黒色ピンホールは、Acktar Magic Black™黒色コーティングの採用により、極端紫外 (EUV) から短波赤外 (SWIR) まで広帯域低反射率特性を実現します。このコーティングは、アウトガスを殆ど出さずに380℃までの温度に使用することができます。Acktar 黒色ピンホールは、ピンホール端面部を含む両面にコーティングが施されており、アンマウントバージョンの他に、光学システム内への容易な実装を可能にする25mm径のマウントバージョンをラインナップします。ステンレス鋼基板の本ピンホールは、光源からの後方反射や後方散乱を低く抑える必要のある空間フィルタリングアプリケーションに理想的です。

補足: 特注のアパーチャーオプションはお問い合わせ下さい。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう