製品がカートに追加されました

OptoPolymer 拡散反射フィルム 1mmT 20 x 30cm

Front

Front Back
×
商品コード #22-987 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,450
数量 1-10
¥28,450
数量 11+
¥25,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Adhesive
寸法 (cm):
20 x 30

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
200 x 300
全厚 (mm):
1.00

光学的特性

波長域 (μm):
0.25 - 2.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-200 to +260

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ランバート反射を持つ光学用PTFE材料
  • 250 - 2500nmで高反射率
  • 高いUV安定性と耐薬品性

Optopolymer® 拡散反射フィルムは、光学用ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) で作られ、ほぼ理想的なランバート反射特性と250~2500nmまでの高い反射率を実現します。ポリマー層の厚みは、フィルムの柔軟性と反射率の両方に影響を及ぼし、1.0mmのフィルムは柔軟性と反射率のバランスで最も優れます。0.5mm厚は反射率が少し減少するものの柔軟性に最も優れ、対する2.0mm厚は剛性が高くなり、反射率は最も高くなります。このフィルムは、厚さに関係なくハサミで簡単に裁断することができ、裏面に接着剤加工が施されているため、あらゆるアプリケーションに合わせて加工することができます。Optopolymer® 拡散反射フィルムは、高いUV安定性と普遍的な耐薬品性を備え、反射損失をもたらす変色を最小限に抑えます。この反射フィルムは、キャリブレーションやコントラスト測定、投影用途、UV殺菌装置や光バイオリアクターのライニング用に、また反射型拡散板に最適です。

技術情報

Typical, normalized reflectance profile of Optopoltmer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.
Typical, normalized reflectance profile of Optopoltmer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。