製品がカートに追加されました

20 x 30cm Sheet of Acktar White Standard, Aluminum Substrate, Low Outgassing Adhesive

Acktar の更なる情報へ
Acktar White™ ホイル & フィルム, 裏面側接着剤付きタイプ

Acktar White™ ホイル & フィルム, 裏面側接着剤付きタイプ

×
商品コード #29-651 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,500
数量 1+
¥40,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
WHTA-20x30-3
タイプ:
Low Outgassing Adhesive
寸法 (cm):
20 x 30
補足:
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
200 x 300
ホイルの厚さ (μm):
101.6
接着剤の厚さ (μm):
<60

光学的特性

コーティング:
ACKTAR WHITE
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
コーティングの厚さ (μm):
<5

材料特性

太陽光吸収率:
<0.4
放射率:
>0.7

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +150
耐摩耗性:
Moderate
耐湿性:
MIL-C-48497A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 低太陽光吸収、高放射、および優れたパッシブ熱管理
  • アルミ箔基材上に無機マットコーティング
  • 無接着 or 低アウトガス接着剤オプション

Acktar White™ ホイル & フィルムは、低太陽光吸収用にデザインされた、拡散性の高い完全無機マットコーティングを採用します。このフィルムは、20 x 20cm、20 x 30cm、あるいは20 x 60cm のシートサイズで、裏面側に低アウトガス接着剤が付いたものと付いていないものをラインナップします。シートの基板材料は4mm厚のアルミで、高いテンシル強度、低い伸び率、および低い弾性率があります。Acktar White™ ホイル & フィルムは、低吸収率 (α < 0.4)、高放射率 (ε > 0.7)、および優れたパッシブ熱管理を特徴とし、宇宙航空や航空アプリケーションに熱的安定性を加えるのに理想的です。フィルムはクラス 100のクリーンルーム対応で、エタノール、IPA、アセトン、または最大10バールの空気圧で簡単に洗浄できます。

補足: より長尺のAcktar White™ フィルムロールやポリイミド基材のシートやロールは、お問い合わせください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。