製品がカートに追加されました

20 x 20mm Opal Checkerboard Target NIST Certified

Opal Checkerboard Calibration Target

Opal Checkerboard Calibration Target Glass Checkerboard Calibration Target
×
商品コード #20-283 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥120,850
数量 1-4
¥120,850
数量 5+
¥114,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
Yes

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
0.2 x 0.2 ±0.002
寸法 (mm):
20 x 20 ±0.10
全厚 (mm):
1.52 ±0.10

光学的特性

コーティング:
Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 寸法的に安定した基板 (オパール or ガラス) 上にクロムパターン
  • 画像システムの反射照明キャリブレーション用に最適化
  • 大小の実視野に対応した様々なサイズ

チェッカーボード キャリブレーション用ターゲットは、2Dの産業用カメラやマシンビジョンカメラの校正用に用いられ、画像の歪みやセンサーの問題点を見つけて計測精度を確実にさせます。市松模様の本ターゲットは、乳白色の硬いオパールガラス基板を採用しているため、基板のたわみによってパターンが影響を受けることはありません。チェッカーボード キャリブレーション用ターゲットは、後方反射からの影による影響を最小化し、実視野が広い画像システムの反射照明キャリブレーション用に理想的にします。一連のサイズをラインナップし、大小の実視野を持つカメラをサポートします。

補足: NIST 認証のスペックが "Yes" になっている場合、そのアイテムはNIST 認証バージョンになります。認定証明書付きです。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう