製品がカートに追加されました

反射防止コート付キ 高精度吸収型NDフィルター 25mm OD 2.0

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #16-069 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
数量 1-10
¥14,600
数量 11+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
2.06 (nominal)
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
<30

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
2.0 ±10% @ 550nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
BBAR (450-700nm)
屈折率 (nd):
1.51
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
1.00
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
透過波面精度, P-V:
λ/4
コーティングスペック:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

材料特性

転移点 (°C):
462

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、SCHOTT NG 吸収型NDフィルターの基板を採用し、λ/4の透過波面精度を実現するように研磨されています。本フィルターは、基板の両面に450 - 700nm用の反射防止 (AR) コーティングが施されているため、後方反射を減らし、フィルターを積み重ねた際の損失やノイズを低減します。反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、0.1から4.0までの光学濃度をラインナップし、アプリケーション要件に合わせてフィルターを積み重ねて個別の光学濃度を実現できます。このNDフィルターは、25mm径か50mm角サイズをラインナップし、マシンビジョンやイメージング、あるいは低出力レーザーアプリケーションに理想的です。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント M4 Fixed #17-536 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント #8 Fixed #17-537 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥19,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥42,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program