製品がカートに追加されました

2.0 OD, 22mm CA, C-Mount Absorptive ND Filter

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #13-024 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,900
数量 1-10
¥12,900
数量 11+
¥11,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.0
全厚 (mm):
2.00 ±0.5

光学的特性

コーティング:
Uncoated
光学濃度 OD (平均):
2.0 ±0.05

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 彫刻したCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系内への実装を簡略化
  • 0.15 - 2.5 までの光学濃度
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ

Cマウント 吸収型 ND フィルターは、Cマウント鏡筒内に事前固定し、光学系内への実装を簡略化します。個々のCマウント鏡筒には商品番号とフィルターの光学濃度が彫刻されているため、フィルターの識別が容易です。NDフィルターは、0.1から2.5までの光学濃度のものをラインナップします。Cマウント 吸収型 ND フィルターは、イメージング用途での露光制御や測定機器用の調光用途に最適です。 当社標準の吸収型NDフィルターのいずれかを用いた特注のCマウント 吸収型 ND フィルターが必要なアプリケーションは、別途お問い合わせください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program