当社ではこの種類のCookieは使用していません。
液晶感熱シートは、サーマルマッピング用に耐久性のあるソリューションとなります。ポリマー母材の中に、温度変化に応じて様々な色に変化する3~5ミクロンサイズの結晶材が散りばめられています。この液晶 (LC) シートは、高速応答性と呈色反応を何ケ月も維持します。耐久性もあり、異常な圧力が加わらない限り破損することもありません。12" x 12" (30 x 30cm) サイズの本シートは、ハサミで簡単に必要なサイズにカットできます。目視検査や評価のような広範な試験用途にうってつけです。試験の実施や呈色結果の解釈には、必要最小限の実験で十分に理解できます。
液晶感熱シートセット (#61-161) は、6枚のLCシート (6" x 12" x 0.007") で構成され、各シートの機能温度範囲は以下の表に示す通りです。このサンプルパッケージは、機能温度が未知の場合や広範囲に温度が変動する場合のソリューションに最適です。
#61-161に付属するシートの仕様 | |||||
シートラベル | レッドスタート (℃) | グリーンスタート (℃) | ブルースタート (℃) | クリアポイント, 青→黒 (℃) | 帯域幅 (ブルースタートとレッドスタートの差) (℃) |
R20C5W | 20 | 21 | 25 | 41 | 5 |
R25C5W | 25 | 26 | 30 | 44 | 5 |
R30C5W | 30 | 31 | 35 | 46 | 5 |
R35C1W | 35 | 35.2 | 36 | 49 | 1 |
R35C5W | 35 | 36 | 40 | 49 | 5 |
R40C5W | 40 | 41 | 45 | 52 | 5 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地