製品がカートに追加されました

合成石英製USAF 1951ターゲット ポジ 50.8 x 50.8

UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

×
商品コード #57-896 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,200
数量 1-4
¥41,200
数量 5+
¥39,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Positive Target

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
2 x 2
全厚 (mm):
1.00

光学的特性

コーティング:
Vacuum Deposited Durable Chromium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
光学濃度 OD (平均):
>3.0
解像力/分解能:
Minimum: Group 0, Element 1, Maximum Group 7, Element 6
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • UVイメージングか蛍光顕微鏡のキャリブレーション用にデザイン
  • 蛍光式ターゲットは365nmの励起波長、550nmの蛍光波長
  • ネガパターンとポジパターンのターゲットをラインナップ

基板に合成石英ガラス (UVグレード) を採用したUSAFターゲットは、従来のフロートガラスを基板に用いた同ターゲットに比べて、紫外光での透光性が高いのが特長です。そのため、紫外光を用いた撮像光学系の評価やキャリブレーション用に最適です。合成石英ガラスは、270nmの波長において92%以上の透過率が得られ、190nm程度までの短波長側紫外光を用いた透過照明用途にも実用的に使用できます。

365nm中心の光に反応する蛍光材を塗布した蛍光式ターゲットは、ポジパターンが蛍光材をテストパターン蒸着面と同じ面 (表面側) にコーティングしているのに対し (落射照明用)、ネガパターンは基板の裏面側にコーティングしています (透過照明用)。蛍光材にUV光が照射されると緑色の光を発色するため、蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡、ナノテクノロジーや光リソグラフィー、UVイメージング用途等に最適です。

補足: クロム蒸着膜に照射したUV光は、同蒸着面により正反射します。反射光が肌や瞳に直接入らないよう、十分ご注意ください。

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう