製品がカートに追加されました

2" Travel, 0.001" Grad., 0.5" Stem Dia. Mic. Drive F-Face

Drive Mechanisms

×
商品コード #33-737 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,150
数量 1+
¥26,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (インチ):
0.001
ステム径 (mm):
12
ステム/スピンドル:
Plain/Flat
ステム長さ (mm):
29
スピンドル径 (mm):
8
最小スピンドル長さ (mm):
34
最大直径 (mm):
21
全長 (mm):
119.5

概要

タイプ:
English
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

移動量 (インチ):
2

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
English Micrometer

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

送りねじ & マイクロメーターヘッドは、当社の広範なボールベアリングステージに機能性を付加します。次の4つのオプションが選べます: マイクロメーター (インチとミリ)、細目送りねじ、デジタルマイクロ、差動マイクロ

各製品の説明を参照して、どのステージに対応するかを必ずご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう