製品がカートに追加されました

5cm径フィルターホルダー

2" Diameter Threaded Filter Holder, #83-340

×
商品コード #83-340 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,700
数量 1-9
¥9,700
数量 10+
¥8,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
44.00
構造:
Anodized Aluminum
外径 (mm):
64.8
全厚 (mm):
18.00

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
50.0 - 50.8
マウント:
M52 x 0.75 Filter Housing
固定可能な素子の板厚 (mm):
6.5 Maximum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 50~50.8mm角、或いは50~50.8mm径のフィルターを固定
  • カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用
  • オプションのアダプターリング使用により 他のフィルターマウントを持ったカメラレンズにも接続可能

50mm (2") 角 & 50mm (2") 径用フィルターホルダーは、50~50.8mm角または50~50.8mm径サイズの光学フィルターを金枠内に固定し、同フィルターをイメージングアプリケーションに用いることを容易にします。フィルターは、付属のねじリングにより固定します。カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用。オプションのアダプターリング使用により、M52以外のフィルターマウントにも変換可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program