製品がカートに追加されました

FCコネクター用アライメントマウント スクリュードライブ

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

×
商品コード #55-476 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,000
数量 1+
¥42,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Linear (XY)
光学部品のタイプ:
Fiber Connector

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
直進移動量 (mm):
±1.5

電気的特性

ファイバー接続 :
FC

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

対応するポスト:
M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

  • FC ファイバーコネクター装備
  • XY方向の直進移動でファイバーの正確なアライメントを実現
  • あおり角調整を可能にするモデルもラインナップ

FCコネクター用アライメントマウントは、FCコネクターの付いたファイバーパッチコードを接続し、XY方向の直進移動 (±1.5mm) を可能にします。0.5mmピッチの送りねじを採用するスクリュードライブモデルと、同部に差動マイクロメータードライブ (目盛分解能2.5μm) を使用した差動マイクロドライブモデル、更には差動マイクロドライブモデルに二軸方向のあおり調整機能 (±2°) を追加装備した差動マイクロ+あおりドライブモデルが選べます。ポスト接続用のタップ穴は、スクリュードライブと差動マイクロドライブモデルがM4、一方の差動マイクロ+あおりドライブモデルがM6です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program