製品がカートに追加されました

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Juncton IR Detector, PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Juncton IR Detector, PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Juncton IR Detector, PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90

×
商品コード #90-462 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥140,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥140,850 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Photovoltaic Detector
モデルナンバー:
PVM-10.6-1x1-TO39-NW-90
パッケージ:
TO-39
メーカー:
Vigo Photonics

物理的および機械的特性

自重 (g):
7
アクティブエリア (mm):
1.00 x 1.00

光学的特性

スペクトル感度 (nm):
2000 - 12000
許容角 (°):
90

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +30
保管温度 (°C):
-20 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 中波 & 長波赤外 (MWIR/LWIR) の波長領域
  • 1 x 1mm² のアクティブエリアで最大90°までの許容角
  • 特別な反射防止窓付きのTO-39 & TO-8 パッケージスタイル

Vigo Photonics 赤外線ディテクターは、要求の厳しいアプリケーションにおいて卓越した感度と安定性を提供し、高性能な中波と長波IR検出を行います。このHgCdTeとInAsSbディテクターは、SN比の最適化に向けて、シングル、デュアル、トリプル、およびクワッドステージのサーモエレクトリッククーラーを含むさまざまな冷却構成オプションでラインナップします。1 x 1mm² のアクティブエリアで最大90°までの許容角を持つモデルを用意し、システム実装への柔軟性を提供します。Vigo Photonics 赤外線ディテクターは、スループットを最大限に高める特別な反射防止窓付きで、TO-39やTO-8ハウジングなどの精密パッケージングオプションをラインナップします。この検出器は、信頼性に赤外線技術を組み合わせ、分光、ガス分析、および防衛アプリケーションに最適にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;