製品がカートに追加されました

I3A/ISO 12233 解像度チャート 高解像度パターン 1X

1X - Enhanced I3A/ISO 12233 Digital Camera Resolution Test Chart, #58-940

1X - Enhanced I3A/ISO 12233 Digital Camera Resolution Test Chart, #58-940 #58-940
×
商品コード #58-940 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥77,000
数量 1-4
¥77,000
数量 5+
¥73,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
200 x 355
寸法 (mm):
240 x 395

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
倍率:
1X

センサー

コントラスト:
40:1 and 4:1 typical

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • ISO 12233規格に準拠
  • アナログ/デジタルスチルカメラを用いた撮像光学系用にデザイン
  • 視野全体の解像度のキャリブレーションが可能
  • 被検カメラとレンズに合わせた3サイズをラインナップ

ISOの国際規格 12233“Photography-Electronic still picture cameras - Resolution measurements”に適合した本チャートは、様々なアスペクト比 (1:1, 4:3, 3:2, 16:9)を持つ電子スチルカメラの解像度テスト用にデザインされています。視野の中央と周辺部の水平、及び垂直方向の限界解像度が一時に評価できるよう、レイアウトされています。100~2000 LW/PH (= Line Widths per Picture Height; 画面高さ当たりの等線幅)の解像度パターンを持つスタンダードパターンと、500~4000 LW/PHの同パターンを持つ高解像度パターンが選択できます。一例として、限界解像度が”X”LW/PHの時、チャートを構成する黒線、或いは白線一本毎の実際の幅Yは、{Y (mm) = [チャート寸法 (L)] ÷ X)}により求めることができます。これを解像力 Z (本/mm)に換算すると、{Z = 1/2Y}となります。なお高解像度パターンのチャートには、スターターゲットが特別に付いています。

本チャートは、限界解像度の評価以外にも多目的に利用できます。視野中央部には、水平、及び垂直方向の空間周波数応答 (Spatial Frequency Response; SFR)のデータが得られる簡便な方法として、黒塗りのブロックバーを視野の中央から周辺の至る所に、やや傾けた状態 (5°傾斜)で配置しています。また対角方向のSFR計測用に、45°傾けた黒塗りブロックも中央部に一つ配置しています。被検撮像光学系のピント調整用に、チャート中心部にゾーンプレート (2種類の空間周波数)を配置。更に走査直線性の確認用に、わずかに傾斜した全長の長い一本線が水平と垂直に各一方向ずつ、また走査非直線性の確認用に、サークル内に十字線とX線を配置したパターンが施されています。チャート中央部下にあるチェックボードパターンは、画像の圧縮加工の際の評価用にお使いください。なおこのチャートは光を透過しません (反射型デザイン)。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう