製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CompactTL テレセントリックレンズ STD 65mm 1X

65mm WD, 1X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 1X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
商品コード #63-733 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,500
数量 1+
¥38,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

メーカー:
Edmund Optics®
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
76.10
最大直径 (mm):
18.00
自重 (g):
45

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
6.4mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
8.8mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
4.8mm
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.027
作動距離公差 (mm):
±1
素子の枚数 (群数):
5 (4)
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
0.013
典型ディストーション @ 588nm (%):
0.0312
光学倍率 PMAG:
1X
作動距離 (mm):
65
絞り範囲 (Fナンバー):
f/18.6
コーティング:
λ/4 MgF2
被写界深度 (mm):
±0.9mm (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
8.8 x 6.6
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
フィルターマウント用アダプター:
対物側のマウント:
M17 x 0.5 (Female)
マウント:
C-Mount

追加情報

補足:
CompactTL™

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 2/3型対応のCマウント テレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 同軸落射照明オプションもある小型テレセントリックレンズ

TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その超コンパクトなデザインから、設置空間の厳しい制約を受けるアプリケーション用にデザインされています。2/3型イメージセンサーに対応し、多くの作動距離と光学倍率のオプションが選べます。本レンズは単品使用から大量実装に至るまで、抜群のコストパフォーマンスを発揮します。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その卓越したテレセントリシティと低ディストーション特性から、ゲージシステムへの実装にパーフェクトなソリューションです。固定絞りを採用し、ピント調整機構を省略することで可動パーツを排除した本レンズは、長期安定性に優れ、工場現場や組み立てラインへの導入に最適です。

#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f18.6
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f18.6
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f18.6
#63-733, 1X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f18.6
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう