製品がカートに追加されました

USAFホイールターゲット 25.4 x 76.2 ポジ

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
商品コード #59-203 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥48,500
数量 1-4
¥48,500
数量 5+
¥46,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
平行度 (インチ):
<0.0005 per inch
線幅公差 (mm):
±0.0005

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
1.50

光学的特性

コーティング:
First Surface Reflective Chromium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
解像力/分解能:
Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 対応空間周波数 4~228本/mm
  • 9つのターゲットを用いて複数のフィールドポイントのテストが一時に可能
  • テスト時間の削減が可能

USAF 1951 ホイールターゲットは、被検撮像システムで得られる実視野エリア内の各ポイントを解像度評価するのに理想的なテストターゲット製品です。3種類の異なるサイズ (25.4 × 25.4mm、ø38.1mm、25.4 × 76.2mm) の基板が選べます。どのサイズの製品も、8個のUSAFパターンが円を描くように配列されており、更にその中央に別の1個の同パターンが施されています。ポジタイプ (透明基板上に不透明パターン) とネガタイプ (不透明基板上に透明パターン) を用意。

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう