製品がカートに追加されました

オパールガラスロンキー・ルーリング 300LPI 25.4 x 25.4

×
商品コード #59-503 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,550
数量 1-4
¥20,550
数量 5+
¥19,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
空間周波数 (本/インチ):
300.00
線幅公差 (mm):
±0.001

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

寸法公差 (インチ):
±0.004
寸法 (インチ):
1 x 1
全厚 (mm):
1.52
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
95

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

追加情報

NIST 認証:
No

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

対象製品の補足事項

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

製品群全体の紹介

  • オパールガラス基板上にクロム蒸着
  • 高精度
  • ミリパターンとインチパターンを用意
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう