製品がカートに追加されました

デジタルマイクロメーター付きステージ 127mm スルー 1.0" インチマイク

×
商品コード #38-204 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥188,300
数量 1+
¥188,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Thru-Hole

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
127 x 127
移動量 (インチ):
1
構造:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
目盛分解能 (インチ):
0.00005
耐荷重, 通常 (ポンド):
105
耐荷重, Ta 方向 (ポンド):
30
耐荷重, Tb 方向 (ポンド):
2
ステージサイズ (インチ):
5.00 x 5.00
移動真直度 (インチ):
0.00008 per inch of travel
自重 (ポンド):
3.1

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Digital Micrometer (English)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 0.001mm の分解能で直読可能なマイクロメーター
  • インチかミリで読み出し
  • インチねじパターンとミリねじパターンでラインナップ

インチねじかミリねじの固定用タップ穴が選べるデジタルマイクロメーター付き位置決めステージは、設置面が精密な平面仕上げで、液晶デジタル表示による明確な読み取りができます。マイクロメーターには、インクリメンタルモードか絶対値モードが選定でき、どの位置でもゼロ点設定が可能で、インチ/ミリ表示の読取値切り替え (分解能は0.001mm)や表示値のホールド機能、更には内蔵電池の消耗を防ぐ自動シャットダウン機能を装備します。ステージの移動量は1インチ (25.4mm)。ステージ面に透過穴が付いたスルーホールステージと付いていないソリッドトップステージが選べます。

技術情報

 
Figure Size A Size B Size C Size D Size E Size F Threading G Threading H Stock No.
Solid Top
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 0.50" 6-32 #6 #53-857
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 6-32 #6 #53-856
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 10-32 #38-199
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 1.00" 10-32 #38-203
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" ¼-20 #38-202
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" 2.00" ¼-20 #38-204
C 44.4mm 19.0mm 30.0mm 53.8mm 25.0mm M4 M4 #55-461
C 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm M5 M6 #55-462
D 127.0mm 25.4mm 100.0mm M6 M6 #55-463
D 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm 25.4mm M5 M6 #55-464

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
スペア用1.5V電池 (デジタルマイクロメーター付きステージ用) #58-286 ¥1,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう