製品がカートに追加されました

ボールベアリングステージ 66mm ソリッド 1.0" インチマイクロ サイド

2.62” Center drive stage and its X-Y configuration

2.62” Center drive stage and its X-Y configuration

×
商品コード #38-997 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥90,300
数量 1+
¥90,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Solid Top

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Side Drive
ステージサイズ (mm):
66.5 x 66.5
移動量 (インチ):
1
構造:
Aluminium Stage
目盛分解能 (インチ):
0.001
全高 (インチ):
1.00
全高 (mm):
25.4
耐荷重, 通常 (ポンド):
62
ステージサイズ (インチ):
2.62 x 2.62
移動真直度 (インチ):
0.00008/inch of travel
自重 (ポンド):
0.92
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
2

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
English Micrometer

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.
  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • インチかミリのマイクロメーターと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

ボールベアリング移動ステージ (インチねじタイプ) は、上面と下面プレートにインチねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより1インチ当たり0.00008インチの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。インチかミリが選べるマイクロメーターモデルは、0.001インチか0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
32mmステージ用アダプタープレート サイドドライブ #57-248 ¥16,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう