製品がカートに追加されました

25.4mm リングマウント (LDM研究用モジュール用)

#39-555: 1

#39-555: 1" Ring Mount

×
商品コード #39-555 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,900
数量 1+
¥6,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

対応するレーザーの直径 (mm):
25.4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 研究開発/工業用に堅牢なハウジングを採用
  • CDRH安全基準に準拠したメカニカルシャッター、On/Off インジケーターランプ、発振ディレイ機能 (約5秒) 装備
  • On/Offスイッチ (633nm & 670nmモジュール) とキーコントロールスイッチ + リモートインターロックコネクター (850nmモジュール) も追加装備

英国IMATRONICブランドのLDM研究用レーザーダイオードモジュールは、バーコードスキャナーやレーザーディスプレイ、また研究開発や実験用途等に幅広く対応する高品質レーザーモジュールです。研究開発/工業用に堅牢なハウジングを採用し、またドライブ回路や制御回路により上質なものを使用することにより、ダイオードの長寿命化、及び光学的信頼性を向上させています。また他のLDMモジュールシリーズ (LDMコンパクト/(LDMミニチュア)にはない、CDRH安全基準に準拠したメカニカルシャッター、On/Offスイッチ (633nmモジュールと670nmモジュール)、キーコントロールスイッチ (850nmモジュール)、リモートインターロックコネクター (850nmモジュール)、発振ディレイ機能 (約5秒)を装備しています。電圧印加用のDCジャック端子を装備。ACアダプター付属です。

LDMモジュールはフォーカスタイプのため、モジュール先端に組み込まれている光学系が、使用者側で前後に自由に移動できる構造になっています。そのため本製品により、平行ビームだけでなく、集光ビームや発散ビームを得ること (ピント調整)が可能になります。なお光学系のピント調整方法は、製品に付属のフォーカス用ツールを使って、ダイオードに対する光学系の相対位置を調節することにより行います。

アクセサリー部品のφ25.4mmリングマウント (#39-555)は、LDM研究用レーザーモジュールをクランプする内径 25.4mmのリングです。リングの底面に¼-20UNCのタップ穴が付いており、エドモンド標準の ¼-20UNCねじタイプのマウントポスト上に設置できます。

(注意) ダイオードの長寿命化のために、特に高い電圧で使用する場合は、ヒートシンク等を付け、放熱対策を必ず行って下さい。リングマウント (#39-555)の使用も放熱対策に成り得ます。なおLDMモジュールにはサージ保護回路が搭載されていないため、サージ対策も併せて推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
25.4mm リングマウント (LDM研究用モジュール用) #39-555 ¥6,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう