製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ステンレス製マウントポスト U8 25.4mm

×
商品コード #58-960 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,450
数量 1+
¥1,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
1.0
全長 (mm):
25.40
直径 (インチ):
0.5
直径 (mm):
12.70

ねじ径 & 固定

雄ねじ:
8-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Adapter #58-982 is included. Additional thread adapters available separately.
  • 片側にNo.8-32UNCか¼-20UNCの雄ねじ、他方の端には¼-20UNCのタップ穴を採用
  • 雄ねじ側に付け替え可能なオス-オス型アダプター、他方の端のタップ穴に着脱可能なセットスクリュー付属
  • 様々な全長でラインナップ
  • ミリねじタイプもラインナップ

TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト (インチねじタイプ) は、メイン支柱部に全長¼" (6.35mm) のオス-オス型アダプターが付いており、本ポストとあらゆる光学マウント間に接続的互換性を持たせるために、他のねじ規格のオス-オス型アダプターに容易に付け替え可能です。この付属のオス-オス型アダプターを取り外すと、メイン支柱部にはNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。どのポストにも、六角レンチや他のツールを挿入するための貫通穴があり、ポストを回すのも楽に行えます。各ポストにはねじ規格がレーザー彫刻されているため、ねじの識別や実装を素早く行うことができます。TECHSPEC ステンレス製マウントポスト (インチねじタイプ) は、様々な全長で販売されます。ミリねじタイプもラインナップ。

技術情報

#68-230 インチねじポストキット, ¼-20UNC 雄ねじ付き
商品コード 品名 入り数量
#59-751 1" (25.4mm) 長 ステンレスポスト 1
#59-752 1.5" (38.1mm) 長 ステンレスポスト 1
#58-999 2" (50.8mm) 長 ステンレスポスト 2
#59-754 3" (76.2mm) 長 ステンレスポスト 2
#59-000 4" (101.6mm) 長 ステンレスポスト 2
#59-008 6" (152.4mm) 長 ステンレスポスト 1
#59-009 8" (203.2mm) 長 ステンレスポスト 1

#68-229 インチねじポストキット, No.8-32UNC 雄ねじ付き
商品コード 品名 入り数量
#58-960 1" (25.4mm) 長 ステンレスポスト 1
#58-961 1.5" (38.1mm) 長 ステンレスポスト 1
#58-962 2" (50.8mm) 長 ステンレスポスト 2
#58-964 3" (76.2mm) 長 ステンレスポスト 2
#58-965 4" (101.6mm) 長 ステンレスポスト 2
#58-966 6" (152.4mm) 長 ステンレスポスト 1
#58-967 8" (203.2mm) 長 ステンレスポスト 1

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ステンレス製マウントポストキット U¼ #68-230 ¥10,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ステンレス製マウントポストキット U8 #68-229 ¥9,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program