製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS オプティカルフラットミラー λ/10 25.4mm AL ゼロデュア

オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー

オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー

オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー 1
×
商品コード #32-195-522 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,550
数量 1-10
¥22,550
数量 11+
¥20,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Flatness is specified as Peak to Valley
タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.0/-1.0
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 CA (mm):
22.86
全厚 (mm):
12.70 ±1.5
全厚公差 (mm):
±1.5

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.4 - 2
波長範囲 (nm):
400 - 2000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 合成石英とZERODUR® 基板
  • λ/10 と λ/20 の平面度
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 精密オプティカルフラットミラーは、干渉光学系や撮像光学系、レーザーアプリケーションや光路折り返し、更にはオートコリメーションまで、様々なアプリケーションに対して理想的です。このミラーは、様々なコーティングや基板のオプションが選択でき、λ/10 か λ/20 の平面度オプションも選べます。基板に関する一番目のオプションは、淡黄色の結晶化ガラスのZERODUR®です。ZERODUR®の熱膨張係数は極めて低く、周囲温度による変動が懸念となるアプリケーションではこの材料が理想的な選択肢となります。二番目のオプションは、光学的に無色透明な合成石英です。合成石英は耐摩擦性や耐久性にとりわけ優れ、過酷な使用環境でのアプリケーションに対してベストな選択肢となります。

未コート品のTECHSPEC® λ/10 & λ/20 精密オプティカルフラットも、試験や計測アプリケーション向けにラインナップしています。

補足: 平面度はコーティング前に測定されています。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトミラーマウント 25.4mm M4 Fixed #13-590 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトミラーマウント 25.4mm U8 Fixed #13-591 ¥2,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 ¥5,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトミラーマウント M4 Fixed #17-534 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトミラーマウント #8 Fixed #17-535 ¥8,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-521 ¥11,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #58-851 ¥12,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm Adjustable - Tip-Tilt #58-854 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥19,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm キネマティックマウント 3点ネジ Adjustable - Tip-Tilt #17-523 ¥19,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 New ¥21,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 New ¥23,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm スクリュー Adjustable - Tip-Tilt #55-003 ¥35,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm マイクロメータ Adjustable - Tip-Tilt #55-456 ¥39,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥42,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25/25.4mm 上操作型キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-519 ¥45,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう