製品がカートに追加されました

ZAT バッテリー駆動レーザー 635nm x 1mW 楕円ドット

×
商品コード #19-443 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,050
数量 1-9
¥26,050
数量 10+
¥23,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

スタイル:
Elliptical Dot

物理的および機械的特性

自重 (g):
162
全長 (mm):
124.00

光学的特性

波長 (nm):
635.00
カラー:
Red
ピント調整可能距離範囲:
Up to 2,000mm

性能

出力 (mW):
1

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
1 AA Battery (Not Included)
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

適応保護等級:
IP40

追加情報

レーザークラス - CDRH:
2

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 視認性の高い635nm赤色波長             
  • ライン、十字線、またはドットパターン投影
  • ピント固定で電池駆動操作
  • 丈夫なメタルハウジング

 Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザーは、位置取りやアライメント用途に最適です。その電池駆動設計は、据え付けの電源の必要性を排除することで、機動性を提供します。丈夫な金属製ハウジングを採用し、IP40規格レベルの耐衝撃、耐振動性を備える本レーザーは、過酷な環境や繰り返し使用に対して優れています。Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザーは、自動車、紙、木材、セラミック、および金属といった産業環境での使用に適しています。1または5mWの出力でラインナップし、単3電池 (別売り) 1本で使用でき、簡単メンテナンスと長寿命化を確実にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう