製品がカートに追加されました

1mW 515nm Micro LDM Laser Diode Module

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #72-824 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,150
数量 1+
¥30,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

Physical & Mechanical Properties

全長 (mm):
27.40
自重 (g):
3
駆動電流 (mA):
<60
動作温度 (°C):
-10 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +85

General

タイプ:
Index Guided Diode, CW

Additional Info

補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

Optical Properties

ピント調整可能距離範囲:
50mm - ∞

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 7mmのハウジング径
  • ピント調節可能
  • 低電圧駆動
  • 反極保護回路搭載

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールは、非常にコンパクトなデザインを採用し、自動出力制御回路とピント調節可能な光学系を装備します。無骨なハウジング部は、ドライブ回路から電気的に絶縁された設計になっているため、ネガティブやフローティングの電源を使用する必要性を排除します。視認性の高い赤色レーザー出力により、日中の大抵の条件下でそのビームを視認することができます。マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールのその他の特徴に、非球面レンズの使用、楕円ビーム出力、および小さな出力ビーム径や集光スポットサイズがあります。米国CDRH基準に準拠したIEC60825規格に適合。本製品の代表的アプリケーションに、アライメント/ポジショニング、バーコードリーダー、寸法スキャンニング、計測、イベント検出、ロボットコントロール、照準指定、エッジ検出、分析、およびセキュリティがあります。

本製品への推奨電源: #59-099

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう