製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーミラー基板 19.1mm

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

×
商品コード #38-000 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,900
数量 1-10
¥12,900
数量 11+
¥11,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror Substrate

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
19.10 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/10
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • λ/10の平面度と10-5の表面品質
  • 高品質合成石英基板
  • 様々な形状やサイズをラインナップ
  • ウインドウ基板もラインナップ

TECHSPEC® レーザーミラー基板は、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。このミラーは、λ/ 10の平面度や10-5の表面品質を始めとする卓越した光学面スペックを有し、表面欠陥が原因で起こる性能低下の可能性を制限します。このミラーブランクの高度な表面品質は、要求の厳しいキャビティ内レーザーアプリケーションでの使用にも最適になります。TECHSPEC® レーザーミラー基板は、様々なサイズをラインナップし、円形か矩形形状を選択できます。特注サイズのレーザーミラー基板がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program