製品がカートに追加されました

ライトガイド 3.2mm x 61CM

1/8

1/8" Flexible Fiber Optic Light Guide

×
仕様を選択
直径 (インチ):
全長 (インチ):
商品コード #42-345 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,200
数量 1+
¥12,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

概要

パッキングフラクション (%):
82% nominal
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-943
MX: #66-904
形状 / 配列:
Spot Light

物理的および機械的特性

最小曲げ半径 (mm):
19.05
直径 (インチ):
0.13
全長 (インチ):
24.00

光学的特性

許容角 (°):
68.00
開口数 NA:
0.55
ファイバー径 (μm):
50.00
屈折率 (nd) - コア:
1.581
屈折率 (nd) - クラッド:
1.487

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +107

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品一覧

直径 (インチ)  全長 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.06 36.00
0.06 48.00
0.13 24.00
0.13 36.00
0.13 48.00
0.25 12.00
0.25 24.00
0.25 36.00
0.25 48.00
0.25 72.00
0.50 12.00
0.50 24.00
0.50 36.00
0.50 48.00

さらに詳しく

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

 透過率の高いガラスファイバーをバンドル状にしてその周囲をPVCモノコイルで被覆し (但し9.5mmと12.7mmのバンドル径のライトガイドはPVCメタルホースで被覆)、その先端部 (両端)をステンレス製の口金部でカバーした最も標準的なライトガイドです。ファイバーの末端面は研磨仕上げです。入射した光の約70%を伝搬でき、0.3m当たり6%の透過損失があります。なおファイバー照明器に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを接続するライトガイドの口金部の径と使用ファイバー光源に合わせて必ず併せてお求めください。

 正しいアダプターは、使用するライトガイドの口金部の径とファイバー照明器に依存します。1.6mmと3.2mmのファイバーバンドル径には#38-943 or #66-904を、6.4mmのバンドル径には#38-944 or #66-905を、9.5mmと12.7mmのバンドル径には#38-946 or #66-908をご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ライトガイドアダプター SX-5 #38-943 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター MX-5 #66-904 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう