製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 18 x 80 VIS-NIR

×
商品コード #49-346 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,000 ¥14,000
数量 1-5
¥7,000 ¥14,000
数量 6+
¥5,600 ¥11,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
18.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
80.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
76.52
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
17.00
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
7.50 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
5.00 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
2.50 ±0.10
曲率半径 R1 (mm):
49.67
曲率半径 R2 (mm):
-34.73
曲率半径 R3 (mm):
-100.11
コバ厚 ET (mm):
6.27
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
開口数 NA:
0.11
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Lens
波長範囲 (nm):
400 - 1000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Ravg <1.25% (@400~1000nm; 一面当たり)のarコート採用>
  • R <0.25% (@880nm; 一面当たり)>
  • 0°の入射角でデザイン
  • MgF2VIS 0°コーティングの付いたアクロマートもラインナップ
  • レンズコバ面を墨塗り加工したINKバージョン (商品コード参照)もラインナップ

光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、VIS-NIRマルチコートが施されています(なおVIS-NIR マルチコートは、可視~ 近赤外における透光性を改善しますが、レンズ自体の光学的デザインは可視域のみでデザインされています)。無限共役比デザイン。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう