製品がカートに追加されました

アクロマティックレンズ 18 X -46 MGF2

×
商品コード #30-448 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,000
数量 1+
¥2,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
18.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-46.00
Fナンバー:
2.56
開口数 NA:
0.20
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Correct for Color and On-Axis Aberrations
  • MgF2 Coated for Low Reflection
  • Ideal for use as Barlow Lenses

負の焦点距離を持ったアクロマティックレンズです。色収差や光軸上の球面収差を補正し、主に光学系の焦点距離を延ばすバローレンズとして使用されます。CCTVレンズ用のエクステンダーレンズとして使用するのにも効果的です。

(注): なお本製品は、全品既存在庫限りのみの対応となります。予めご了承ください。

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう