#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 210mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 210mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-857, 18mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
Dimensions
FL (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
Filter Thread
(Dia. x Pitch)
18
48.0
32.3
4.6
40.0
-
2.5
M30.5 x 0.5
25
39.0
40.0
5.8
34.7
30.7
2.2
M30.5 x 0.5
35
45.0
50.1
11.6
40.0
42.1
0
M37.0 x 0.75
50
47.5
69.0
10.6
40.0
40.8
0
M39.0 x 0.5
75
54.0
116.2
19.2
46.0
67.7
0
M49.0 x 0.75
アクセサリー製品
関連製品
イメージングレンズセレクター
一緒によく購入される商品
対応可能なカメラ
参考資料
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地